Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MFB-16C-5-6.35-BT
Référence pièce
|
---|
MFB-16C-5-6.35-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce des soufflets | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |
Loading...
Type | Type à soufflets | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Jeu 0 | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / soufflet : bronze phosphoreux, acier inoxydable / corps : aluminium / MFB / NBK, le numéro d'article est le suivant: MFB-16C-5-6.35-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFB-16C-5-6.35-BT.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Matériau de pièce des soufflets
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MFB-12-3-6 |
MFB-12-3-6.35-BT |
MFB-12-4-4 |
MFB-16C-6-6 |
MFB-16C-6-6.35-BT |
MFB-16C-6.35-BT-6.35-BT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Matériau de pièce des soufflets | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 12 | 23.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.12 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6.35 | 12 | 23.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
27.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 12 | 23.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.3 | 52000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 9.0×10-8 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
57.39 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 26.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
85.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
112.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 16 | 26.5 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 0.5 | 39000 | 0.1 | 1.5 | JIS-C5191 | +0.4/-1.2 | 3.7×10-7 | Type à serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |