Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / soufflet : bronze phosphoreux, acier inoxydable / corps : aluminium / MFB / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MFB-25-9-BT-9-BT

Référence pièce
MFB-25-9-BT-9-BT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce des soufflets Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

99.77 €

1 9 jours 101.01 à 3.00992536.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1.3250000.152JIS-C5191+0.6/-1.83.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Moteur pas-à-pas
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Jeu 0 Catégorie Corps d'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à soufflets / serrage par vis sans tête, serrage par moyeu / soufflet : bronze phosphoreux, acier inoxydable / corps : aluminium / MFB / NBK, le numéro d'article est le suivant: MFB-25-9-BT-9-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFB-25-9-BT-9-BT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MFB-12-3-6
MFB-12-3-6.35-BT
MFB-12-4-4
MFB-25-9-BT-KT-10
MFB-25-9-BT-KT-10-KT
MFB-25-9-BT-KT-11-BT
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce des soufflets Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

23.50 €

1 Jour même

Stock

100.05 à 1.00361223.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

55.12 €

1 9 jours 100.05 à 1.0036.351223.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

27.00 €

1 9 jours 100.05 à 1.00441223.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.0.3520000.11.5JIS-C5191+0.4/-1.29.0×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

86.15 €

1 9 jours 101.01 à 3.009102536.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1.3250000.152JIS-C5191+0.6/-1.83.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D1

99.92 €

1 9 jours 101.01 à 3.009102536.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1.3250000.152JIS-C5191+0.6/-1.83.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireDes deux côtés

113.54 €

1 9 jours 101.01 à 3.009112536.5[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1.3250000.152JIS-C5191+0.6/-1.83.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D1

Assistance technique