Accouplement Couplicon rigide - Version longue MLR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MLRS-25V-10-10

Référence pièce
MLRS-25V-10-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

77.53 €

1 9 jours 100.05 à 1.0010102536[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1250009.3×10-6Type à demi-fenteAlésage d'arbre standardNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas Plage maximale du nombre de tours(tr/min) 10 001 à 78 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement Couplicon rigide - Version longue MLR, le numéro d'article est le suivant: MLRS-25V-10-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLRS-25V-10-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-8
MLRS-25V-12-12
MLRS-32C-10-10
MLRS-32C-10-12
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

39.59 €

1 9 jours 100.05 à 1.00661622[Aluminium] EN AW-2017 équiv.1390003.5×10-7Type à demi-fenteAlésage d'arbre standardNA

32.05 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00662024[Aluminium] EN AW-2017 équiv.2.5310009.2×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

32.05 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.00682024[Aluminium] EN AW-2017 équiv.2.5310009.2×10-7Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

77.53 €

1 9 jours 100.05 à 1.0012122536[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)1250009.3×10-6Type à demi-fenteAlésage d'arbre standardNA

90.43 €

1 9 jours 101.01 à 3.0010103240[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)2190002.7×10-5Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

79.37 €

1 Jour même

Stock

101.01 à 3.0010123240[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)2190002.7×10-5Type à serrageAlésage d'arbre standardNA

Assistance technique