Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLR-32C-15-KT-15-KT
Référence pièce
|
---|
MLR-32C-15-KT-15-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 15 | 15 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | Des deux côtés |
Loading...
Application | Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement Couplicon rigide - Version longue MLR, le numéro d'article est le suivant: MLR-32C-15-KT-15-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MLR-32C-15-KT-15-KT.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-8 |
MLR-32V-14-14 |
MLR-32V-15-15 |
MLRS-16C-5-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | Type à demi-fente | Alésage d'arbre standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
32.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
59.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 14 | 14 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | Type à demi-fente | Alésage d'arbre standard | NA | ||
59.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 15 | 15 | 32 | 40 | [Aluminium] EN AW-2017 équiv. | 10 | 19000 | 1.0×10-5 | Type à demi-fente | Alésage d'arbre standard | NA | ||
51.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 16 | 22 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 0.3 | 39000 | 8.9×10-7 | Type à serrage | Alésage d'arbre standard | NA |