Clapet anti-retour articulé, à bride, type 10K, à usage général, en fer ductile (10SRBF-50A)

Clapet anti-retour articulé, à bride, type 10K, à usage général, en fer ductile 10SRBF-50A

Détails du produit:

Référence fabricant: 10SRBF-50A

Marque: KITZ

Prix: 484.69

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube: 2B (50A)

Côté commande, valeur nominale d'embase du tube: 2B (50A)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10SRBF-50A

Référence pièce
10SRBF-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

484.69 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Système articulé Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz Pression nominale 10K
Corps principal Ductile Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride
Pression de service max.(MPa) 1.4

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour articulé, à bride, type 10K, à usage général, en fer ductile, le numéro d'article est le suivant: 10SRBF-50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10SRBF-50A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10SRBF-100A
10SRBF-125A
10SRBF-150A
10SRBF-40A
10SRBF-65A
10SRBF-80A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube

1,013.47 €

1 8 jours 4B (100A)4B (100A)

1,383.27 €

1 8 jours 5B (125A)5B (125A)

1,649.29 €

1 8 jours 6B (150A)6B (150A)

444.30 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

566.47 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

715.04 €

1 8 jours 3B (80A)3B (80A)

Assistance technique