Vis en plastique (PVDF / boulons d'assemblage à tête à six pans creux) SPV-C

Vis en plastique  (PVDF / boulons d'assemblage à tête à six pans creux) SPV-C
  • En promotion
  • Remise sur volume
Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents, as well as against halogen compounds, including chlorine and bromine. Can also be used in environments where metal or PVC screws cannot be used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPV-M5X10-C-VA

Référence pièce
SPV-M5X10-C-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.09 €

1.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm) 10
Matériau Résine Traitement de surface NA Forme du trou de montage Six pans creux
Pas(mm) 0.8 Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Résistance chimique / Isolation électrique
Matériau plastique PVDF

Vous vous trouvez sur la page de Vis en plastique (PVDF / boulons d'assemblage à tête à six pans creux) SPV-C, le numéro d'article est le suivant: SPV-M5X10-C-VA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPV-M5X10-C-VA.

Assistance technique