Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWN-3 |
SWN-16 |
SWN-M6 |
SWN-M7 |
SWN-M7-VA |
SWN-M8 |
SWN-M8-VA |
SWN-M9 |
SWN-M9-VA |
SWN-M10 |
SWN-M10-VA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Type de filetage | Unité de vente | Vis nominale (pouce) | Traitement de surface (détails) | Méplats (mm) | Épaisseur H (et T) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Laiton | Écrou pour tuyaux | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | G3/8 | - | 19 | 3.5 | - | ||
26.78 € 13.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Laiton | Écrou pour tuyaux | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | G2 | - | 65 | 6.5 | - | ||
10.85 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | Acier | Métrique fin | Boîte / paquet | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 9 | 2 | 0.75 | |
12.22 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7 | Acier | Métrique fin | Boîte / paquet | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 11 | 2 | 0.75 | |
3.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 7 | Acier | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 11 | 2 | 0.75 | ||
11.87 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 8 | Acier | Métrique fin | Boîte / paquet | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 11 | 2 | 0.75 | |
3.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | Acier | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 11 | 2 | 0.75 | ||
8.99 € 4.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 9 | Acier | Métrique fin | Boîte / paquet | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 12 | 2 | 0.75 | |
3.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | Acier | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 12 | 2 | 0.75 | ||
14.97 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | Métrique fin | Boîte / paquet | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 14 | 2 | 0.75 | |
3.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier | Métrique fin | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | Placage chromé brillant (trivalent) | 14 | 2 | 0.75 |
Loading...
Traitement de surface | Placage chromé brillant | Applications, fonctions | Général |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Type de filetage
Unité de vente
Vis nominale (pouce)
Traitement de surface (détails)
Méplats(mm)
Épaisseur H (et T)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles