Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVST-M4X8
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Titane | Traitement de surface | Polissage chimique spécial | Forme du trou de montage | Six pans creux |
Pas(mm) | 0.7 | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Faible dégazement / Non magnétique / Pour systèmes d'aspiration / Pour environnements propres | Type à vis | Filet complet |
Vous vous trouvez sur la page de Vis d'assemblage à tête à six pans creux (titane / avec trous de ventilation des gaz) SVST, le numéro d'article est le suivant: SVST-M4X8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVST-M4X8.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles