Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RP140ER-SUS-H22
Référence pièce
|
---|
RP140ER-SUS-H22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Perçage de trou dans section de montage | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Usinage du filetage de vis de serrage | Matériau de l'insert | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.19 € | 1 | 10 jours | 10 | 140 | Trou rond (trou traversant) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 51 | 32 | Présence (2 emplacement) | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | 52 | Poignée rotative type ER incluse (type acier inoxydable) |
Loading...
Types de poignée | Morning Glory | Matériau de la poignée | Polypropylène | Surface de la poignée | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP), le numéro d'article est le suivant: RP140ER-SUS-H22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP140ER-SUS-H22.
Configurer
Propriétés de base
Type poignée
Matériau de la poignée
Taille de trou carré(mm)
Type
D(Ø)
Perçage de trou dans section de montage
Poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage
Matériau de l'insert
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Longueur de la poignée R(mm)
Nominal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NRP100-H12 |
NRP100-H13 |
NRP100-H14 |
RP140ER-SUS-S12 |
RP140ER-SUS-S14 |
RP160ER |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D (Ø) | Perçage de trou dans section de montage | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Usinage du filetage de vis de serrage | Matériau de l'insert | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Trou rond (trou traversant) | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 43 | 27 | Présence (2 emplacement) | Matériau FC | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 35 | Aucune poignée (en métal moulé) | ||
35.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Trou rond (trou traversant) | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 43 | 27 | Présence (2 emplacement) | Matériau FC | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 35 | Aucune poignée (en métal moulé) | ||
35.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Trou rond (trou traversant) | Non (avec trou de montage de poignée | - | - | - | 43 | 27 | Présence (2 emplacement) | Matériau FC | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 35 | Aucune poignée (en métal moulé) | ||
97.21 € | 1 | 10 jours | 10 | 140 | Trou carré | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 51 | 32 | NA | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Trou carré | - | 12mm | 52 | Poignée rotative type ER incluse (type acier inoxydable) | ||
97.21 € | 1 | 10 jours | 10 | 140 | Trou carré | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 51 | 32 | NA | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Trou carré | - | 14mm | 52 | Poignée rotative type ER incluse (type acier inoxydable) | ||
34.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | NA | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 54 | 34 | NA | Matériau FC | NA | - | - | 62 | Poignée rotative type ER incluse (moulée) |