Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP)
  • Remise sur volume
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RP160ER-SUS-S14

Référence pièce
RP160ER-SUS-S14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de l'insert Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

102.26 €

1 10 jours 10160Trou carréDisponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5434NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-14mm62Poignée rotative type ER incluse (type acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Morning Glory Matériau de la poignée Polypropylène Surface de la poignée NA

Vous vous trouvez sur la page de Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP), le numéro d'article est le suivant: RP160ER-SUS-S14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP160ER-SUS-S14.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
RP160ER-SUS-S17
RP200ER
RP200ER-H16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de l'insert Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

102.26 €

1 10 jours 10160Trou carréDisponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5434NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-17mm62Poignée rotative type ER incluse (type acier inoxydable)

41.13 €

1 Disponible 6 jours 10200NADisponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5839NAMatériau FCNA--80Poignée rotative type ER incluse (moulée)

71.35 €

1 10 jours 10200Trou rond (trou traversant)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5839Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-80Poignée rotative type ER incluse (moulée)

Assistance technique