Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP)
  • Remise sur volume
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RP140ER-H15

Référence pièce
RP140ER-H15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de l'insert Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

48.96 €

1 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-52Poignée rotative type ER incluse (moulée)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Morning Glory Matériau de la poignée Polypropylène Surface de la poignée NA

Vous vous trouvez sur la page de Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP), le numéro d'article est le suivant: RP140ER-H15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP140ER-H15.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
RP140ER-H16
RP140ER-H17
RP140ER-H18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de l'insert Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

35.78 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

48.96 €

1 11 jours 10140Trou rond (trou traversant)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-52Poignée rotative type ER incluse (moulée)

48.96 €

1 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-52Poignée rotative type ER incluse (moulée)

48.96 €

1 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-52Poignée rotative type ER incluse (moulée)

Assistance technique