Étage pour crémaillère et pignon, axe des X, modèle à mouvement normal / fin TAR

Étage pour crémaillère et pignon, axe des X, modèle à mouvement normal / fin TAR
A coarse-movement / fine-movement X axis stage. The rack and pinion method enables quicker feed motion. The motion guide utilizes a dovetail groove method. Equipped with a backlash-correction feature.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAR-60D
TAR-80D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

564.12 €

1 9 jours 1041 à 606073.5±1520

609.98 €

1 9 jours 1061 à 908098±2530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 50.1~100 Course (plage sélectionnable) ±10 – 30mm
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Placage LTBC
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 30,1 à 35 Catégorie Corps principal
Taille de la table (largeur) l(mm) 38 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 35 Type Table de positionnement, axe des X
Parallélisme de la table(µm) 60 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier Levier de serrage
Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) NA Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Alimentations normale / précise

Assistance technique