Référence fabricant: WK75-SUS
Marque: IMAO CORPORATION
Prix: 42.47 €
Délai de livraison: 8 jours
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre: M8
Longueur de la section de montage L: 14 mm
Diamètre extérieur du corps principal D: 75 Ø
Hauteur du corps principal H: 35 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WK75-SUS
Référence pièce
|
---|
WK75-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.47 € | 1 | 8 jours | 10 | M8 | 14 | 75 | 35 |
Loading...
Type du corps principal | En T | Type à section de montage | Filetage femelle | Forme en T | Aile |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Filetage femelle, traitement de trou rond | Trou borgne | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable | Traitement de surface de la section de montage | NA |
Couleur du corps principal | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton à oreilles en acier inoxydable(WK), le numéro d'article est le suivant: WK75-SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WK75-SUS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage L(mm)
Diamètre extérieur du corps principal D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WK50-SUS |
WK50A-SUS |
WK75A-SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 8 jours | 10 | M5 | 10 | 50 | 24 | ||
36.18 € | 1 | 8 jours | 10 | M6 | 10 | 50 | 24 | ||
42.47 € | 1 | 8 jours | 10 | M10 | 14 | 75 | 35 |