Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AHRS63R
Référence pièce
|
---|
AHRS63R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Perçage de trou dans section de montage | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Tâches supplémentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 63 | Trou rond (trou de précision) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 32 | 27 | 12 | NA |
Loading...
Types de poignée | Moleté | Matériau de la poignée | Aluminium | Surface de la poignée | Aluminium anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Usinage du filetage de vis de serrage | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Petite commande manuelle en aluminium (AH, AHG, AHR, AHRS), le numéro d'article est le suivant: AHRS63R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHRS63R.
Configurer
Propriétés de base
Type poignée
Matériau de la poignée
Type
D(Ø)
Perçage de trou dans section de montage
Poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
d(mm)
Tâches supplémentaires
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AH32R |
AH32R-M |
AH40C |
AH40R |
AH40R-M |
AHRS63R-M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D (Ø) | Perçage de trou dans section de montage | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | d (mm) | Tâches supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.57 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 32 | Trou rond (trou de précision) | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | NA | ||
20.99 € | 1 | 11 jours | 10 | 32 | Trou rond (trou de précision) | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 22 | 16 | 8 | Un trou de vis à pression | ||
15.64 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Trou rond (trou borgne) | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 25 | 18 | 5 | NA | ||
14.30 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Trou rond (trou de précision) | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | NA | ||
25.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 40 | Trou rond (trou de précision) | Non (sans trou de montage de poignée) | - | - | - | 25 | 18 | 8 | Un trou de vis à pression | |
48.40 € | 1 | 11 jours | 10 | 63 | Trou rond (trou de précision) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Polyamide] Polyamide | NA | 32 | 27 | 12 | Un trou de vis à pression |