Référence fabricant: RS27S-250
Marque: IMAO CORPORATION
Prix: 14.42 €
Délai de livraison: Jour même
Course Lt: 185 mm
Longueur du rail Ls: 250 mm
Charge nominale (N / paire): 240 N
Course Ls [classification]: Jusqu'à 200 mm
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]: Jusqu'à 300 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RS27S-250
Référence pièce
|
---|
RS27S-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 € 6.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 185 | 250 | 240 | Jusqu'à 200 | Jusqu'à 300 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Nombre d'étage du rail | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.5 | Largeur(mm) | 27 | Traitement de surface du rail | Traitement chromé brillant |
Mécanisme de verrouillage | NA | Retrait et réinsertion | Non applicable |
Vous vous trouvez sur la page de Rails de glissière (RS27S), le numéro d'article est le suivant: RS27S-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS27S-250.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Course Lt(mm)
Longueur du rail Ls(mm)
Charge nominale (N / paire)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RS27S-300 |
RS27S-500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 222 | 300 | 240 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 300 | |
19.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 371 | 500 | 180 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 200 |