Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DA125RG-H12
Référence pièce
|
---|
DA125RG-H12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Matériau de la poignée | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.30 € | 1 | 11 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG |
Loading...
Types de poignée | Plein | Perçage de trou dans section de montage | Trou rond (trou borgne) | Surface de la poignée | Peinture cuite au four (argent) |
---|---|---|---|---|---|
d(mm) | 6 | Usinage du filetage de vis de serrage | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à manivelle, aluminium, type disque (NDA, DA), le numéro d'article est le suivant: DA125RG-H12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DA125RG-H12.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la poignée
Type poignée
Taille de trou carré(mm)
Type
D(Ø)
Poignée
Matériau de la poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Longueur de la poignée R(mm)
Nominal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DA100RG-H12 |
DA100RG-H13 |
DA100RG-H14 |
DA125RG-H13 |
DA125RG-H14 |
DA125RG-H15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D (Ø) | Matériau de la poignée | Poignée | Type poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
50.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 38 | 28 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 41 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG | ||
60.30 € | 1 | 10 jours | 10 | 125 | [Aluminium] Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | Phénol | NA | 43 | 32 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 52.5 | Poignée rotative type RG |