Commande manuelle de sécurité (SY)

Commande manuelle de sécurité (SY)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A handwheel made using cast materials that features mechanical strength. Includes a foldable rotary grip that can be stored when not in use.

[Features]
· The rim includes finger rests.
· Employs an SFR foldable rotary grip (snap type).
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SY160
SY160-H14
SY160-H15
SY160-H16
SY160-H17
SY160-H18
SY160-H19
SY160-H20
SY160-H21
SY160-H22
SY160-H23
SY160-H24
SY160-K14
SY160-K15
SY160-K16
SY160-K17
SY160-K18
SY160-K19
SY160-K20
SY160-S14
SY160-S17
SY200
SY200-H16
SY200-H17
SY200-H18
SY200-H19
SY200-H20
SY200-H21
SY200-H22
SY200-H23
SY200-H24
SY200-H25
SY200-K16
SY200-K17
SY200-K18
SY200-K19
SY200-K20
SY200-K21
SY200-S17
SY200-S19
SY250
SY250-H20
SY250-H21
SY250-H22
SY250-H23
SY250-H24
SY250-H25
SY250-H26
SY250-H28
SY250-H30
SY250-K20
SY250-K21
SY250-K22
SY250-K23
SY250-K24
SY250-K25
SY250-S19
SY250-S22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
H
(mm)
D1
(Ø)
Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)

97.56 €

1 Disponible 6 jours 101606540NA--65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-65

120.01 €

1 Disponible 11 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ21mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ22mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ23mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ24mm-65

120.01 €

1 Disponible 8 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ14mm-65

120.01 €

1 Disponible 11 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ15mm-65

120.01 €

1 10 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ16mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ17mm-65

120.01 €

1 10 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ18mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ19mm-65

120.01 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ20mm-65

115.52 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou carré-14mm65

115.52 €

1 Disponible 10 jours 101606540Trou carré-17mm65

129.37 €

1 Disponible 6 jours 102007045NA--85

109.20 €

1 11 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ21mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ22mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ23mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ24mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ25mm-85

109.20 €

1 8 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ16mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ17mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ18mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ19mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ20mm-85

109.20 €

1 10 jours 102007045Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ21mm-85

107.63 €

1 10 jours 102007045Trou carré-17mm85

107.63 €

1 10 jours 102007045Trou carré-19mm85

121.21 €

72.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

102507550NA--105

133.57 €

1 Disponible 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ21mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ22mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ23mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ24mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ25mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ26mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ28mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ30mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ20mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ21mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ22mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ23mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ24mm-105

133.57 €

1 10 jours 102507550Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroitφ25mm-105

130.43 €

1 10 jours 102507550Trou carré-19mm105

130.43 €

1 10 jours 102507550Trou carré-22mm105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Morning Glory Matériau de la poignée Matériau FC Perçage de trou dans section de montage NA
Poignée Disponible Type poignée Type rotation de pliage Surface de la poignée Revêtement en poudre cuite au four (noir)
Matériau de la poignée Polyamide Surface de la poignée NA

Assistance technique