Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS200ER-K20
Référence pièce
|
---|
BS200ER-K20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D (Ø) | Poignée | Type poignée | Surface de la poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.53 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 57 | 45 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ20mm | - | 89 | Poignée rotative type ER-S incluse |
Loading...
Types de poignée | 2 branches | Matériau de la poignée | Matériau FC | Perçage de trou dans section de montage | NA |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS), le numéro d'article est le suivant: BS200ER-K20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS200ER-K20.
Configurer
Propriétés de base
Type poignée
Surface de la poignée
Matériau de la poignée
Taille de trou carré(mm)
Type
D(Ø)
Poignée
Surface de la poignée
H(mm)
D1(Ø)
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Longueur de la poignée R(mm)
Nominal
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BS100ER-H12 |
BS100ER-H13 |
BS100ER-H14 |
BS200ER-K21 |
BS200ER-S17 |
BS200ER-S19 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D (Ø) | Poignée | Type poignée | Surface de la poignée | Matériau de la poignée | Surface de la poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 36 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 42.5 | Poignée rotative type ER-S incluse | ||
50.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 36 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 42.5 | Poignée rotative type ER-S incluse | ||
50.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 100 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 36 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 42.5 | Poignée rotative type ER-S incluse | ||
111.53 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 57 | 45 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ21mm | - | 89 | Poignée rotative type ER-S incluse | ||
109.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 57 | 45 | Trou carré | - | 17mm | 89 | Poignée rotative type ER-S incluse | ||
109.29 € | 1 | 10 jours | 10 | 200 | Disponible | [Rotatif] Type de rotation | [Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir) | [Polyamide] Polyamide | NA | 57 | 45 | Trou carré | - | 19mm | 89 | Poignée rotative type ER-S incluse |