Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAS-30XY |
TAS-60XY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Trou débouchant (trou central de la table) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551.08 € | 1 | 9 jours | 10 | Jusqu'à 25 | 26 à 40 | 30.1~50 | 30,1 à 35 | 24 | 30 | 34.3 | ±4 | ±4 | 31 | Disponible | ||
677.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 41 à 60 | Jusqu'à 25 | 50.1~100 | 35,1 à 40 | 60 | 20 | 73.5 | ±7.5 | ±7.5 | 40 | NA |
Loading...
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) | – ±10mm | Matériau de la table | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Placage LTBC | Mécanisme de guidage | Glissière à queue d'aronde, vis d'alimentation | Rectitude de la table(µm) | 20 |
Parallélisme de la table(µm) | 100 | Position du bouton d'alimentation | Centre holographique axial | Collier | NA |
Inversé | Standard | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement par bouton | Méthode d'alimentation (pas d'alimentation)(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Trou débouchant (trou central de la table)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles