Étage TAR à rack et pignon compact, modèle dans l'axe des X

Étage TAR à rack et pignon compact, modèle dans l'axe des X
A small rack-and-pinion stage.

[Features]
- Rack-and-pinion approach for quick feeding.
- Does not stick out of the main body, even if the stage surface is moved with a full stroke.
- The feed knob movement area plus the and the main body area equals the effective installation area.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Has a mechanism for correcting rattling.
- Mounting and fixing holes are bored in both the upper and lower surfaces.
- When the stage is turned over, its lower surface can be used as a stage surface.
- Countersunk mounting screw holes.
- Can be fixed from either above or below.
- Fixing from above: M2, Fixing from below: M3/M4.
- Materials: stage: brass and black chrome plating (stage), brass and chrome plating (bottom spacer).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAR-25121
TAR-25161
TAR-2581
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse (plage sélectionnable) Course (distance X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

422.68 €

1 9 jours 10±30mm –±454080

505.68 €

1 9 jours 10±30mm –±655080

336.68 €

1 9 jours 10±10 – 30mm±253050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26 à 40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Placage LTBC
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 20,1 à 25 Catégorie Corps principal
Taille de la table (longueur) L(mm) 30 Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 24.5
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 22 Type Table de positionnement, axe des X Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial
Collier Levier de serrage Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) NA
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard

Assistance technique