Roulement insert RB

Roulement insert RB
This bearing format is an ER-shaped bearing with the oil supply mechanism and stopping ring removed. A grease-sealed deep groove ball bearing with outer ring which has a cylindrical outer diameter surface and an inner ring which has cylindrical holes with set screws included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RB206

Référence pièce
RB206
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.20 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Autre Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 30
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 19500 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11300 Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère)
Adaptation J7 Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile
Usinage NA Course NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulement insert RB, le numéro d'article est le suivant: RB206.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RB206.

Assistance technique