Plaque en acier, unité SBPF, modèle à embase

Plaque en acier, unité SBPF, modèle à embase
Lightweight round flanged unit for light loads made from the combination of a lightweight bearing and a press machined steel plate bearing box.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SBPF202
SBPF204
SBPF205
SBPF206
SBPF207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

14.52 €

1 6 jours 101595504800

15.20 €

1 5 jours 1020128006650

14.42 €

1 Jour même

Stock

1025140007850

21.62 €

1 6 jours 10301950011300

26.77 €

1 12 jours 10352570015400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Forme de bride ronde Matériau du corps de l'unité Plaque en acier
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère) Adaptation J7 Accessoire Sans couvercle
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Assistance technique