Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-1912), diamètre ø19.0 × largeur 100 - 500

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-1912), diamètre ø19.0 × largeur 100 - 500
Small-diameter ø19 stainless steel roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. du rouleau D(Ø) 19 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Matériau du profilé Acier inoxydable Traitement de surface du profilé NA Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de machine H(mm) 61.5 Résistance du rouleau(N/pc) 137.3::431.5 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique