Rouleau en acier, série S (S-2512P), diamètre φ25.4 × largeur 90 - 490

Rouleau en acier, série S (S-2512P), diamètre φ25.4 × largeur 90 - 490
Small diameter of 25 mm. Roller unit parts for S-2512P, suitable for small item transport.

[Features]
· Small diameter: 25 mm.
· Individual roller for S-2512P, suitable for small item transport.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-2512P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Référence pièce
S-2512P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
1 10 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)90 ~ 490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 25.4 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40

Assistance technique