Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-3810), diamètre ø38.1 × largeur 100 - 600

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-3810), diamètre ø38.1 × largeur 100 - 600
A general purpose ø38 mm stainless steel roller. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 50 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø38.1, and minimum roller interval is P50.
· Roller width (nominal) 100W to 600W in increments of 50 mm as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,​75,​100,​150]P

Référence pièce
RS-3810-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,​75,​100,​150]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. du rouleau D(Ø) 38.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 1
Application Pour le transport de petites pièces Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit
Matériau du profilé Acier inoxydable Traitement de surface du profilé NA Traitement de surface du rouleau NA
Hauteur de machine H(mm) 67 Résistance du rouleau(N/pc) 225.6::735.5 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique