Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS-4212-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P
Matériau du rouleau | Acier inoxydable | D.E. du rouleau D(Ø) | 42.7 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne | Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit |
Matériau du profilé | Acier inoxydable | Traitement de surface du profilé | NA | Traitement de surface du rouleau | NA |
Hauteur de machine H(mm) | 100 | Résistance du rouleau(N/pc) | 441.3::1323.9 | Spécifications | Standard / Résistant à l'eau |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles