Boulons céramiques SCX-H / SCX-C

Boulons céramiques SCX-H / SCX-C
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A ceramic screw with a high alumina purity of 99.5%.
· Can be used continuously at 1500°C.
· SCX-C...A hexagonal socket head bolt.
· SCX-H...A hexagon head bolt.
· Excellent heat and chemical resistance, and electrical insulation properties.
· For chemical resistance applications in FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, PCB etching equipment, metal surface treatment facilities, and chemical plants etc.
· For electrical and electronic fields such as transformers and computer equipment, etc.
· Material and Finish: Al203 (99.5% alumina).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCX-M3X5-C
SCX-M3X5-H
SCX-M3X6-C
SCX-M3X6-H
SCX-M3X8-C
SCX-M3X8-H
SCX-M4X5-C
SCX-M4X5-H
SCX-M4X6-C
SCX-M4X6-H
SCX-M4X8-C
SCX-M4X8-H
SCX-M4X10-C
SCX-M4X10-H
SCX-M4X12-C
SCX-M4X12-H
SCX-M5X8-C
SCX-M5X8-H
SCX-M5X12-C
SCX-M5X12-H
SCX-M5X16-C
SCX-M5X20-C
SCX-M5X20-H
SCX-M6X10-C
SCX-M6X12-C
SCX-M6X12-H
SCX-M6X16-C
SCX-M6X16-H
SCX-M6X20-C
SCX-M6X20-H
SCX-M8X12-C
SCX-M8X12-H
SCX-M8X16-C
SCX-M8X16-H
SCX-M8X20-C
SCX-M8X20-H
SCX-M8X25-C
SCX-M8X25-H
SCX-M10X12-C
SCX-M10X16-C
SCX-M10X16-H
SCX-M10X20-C
SCX-M10X20-H
SCX-M10X25-C
SCX-M10X25-H
SCX-M10X30-C
SCX-M10X30-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Forme du trou de montage Pas
(mm)
Forme de base

72.46 €

1 8 jours 35[Six pans creux] Six pans creux0.5Standard (rond)

32.00 €

16.96 €

1 Disponible 8 jours 35NA0.5Hexagonal

73.33 €

1 8 jours 36[Six pans creux] Six pans creux0.5Standard (rond)

45.27 €

1 8 jours 36NA0.5Hexagonal

74.70 €

1 6 jours 38[Six pans creux] Six pans creux0.5Standard (rond)

46.11 €

1 6 jours 38NA0.5Hexagonal

73.33 €

1 8 jours 45[Six pans creux] Six pans creux0.7Standard (rond)

45.27 €

1 8 jours 45NA0.7Hexagonal

74.70 €

1 9 jours 46[Six pans creux] Six pans creux0.7Standard (rond)

46.83 €

1 23 jours 46NA0.7Hexagonal

77.28 €

1 8 jours 48[Six pans creux] Six pans creux0.7Standard (rond)

48.19 €

1 8 jours 48NA0.7Hexagonal

80.89 €

1 8 jours 410[Six pans creux] Six pans creux0.7Standard (rond)

49.91 €

1 24 jours 410NA0.7Hexagonal

85.37 €

1 6 jours 412[Six pans creux] Six pans creux0.7Standard (rond)

51.99 €

1 6 jours 412NA0.7Hexagonal

80.89 €

1 8 jours 58[Six pans creux] Six pans creux0.8Standard (rond)

51.99 €

1 6 jours 58NA0.8Hexagonal

89.32 €

1 8 jours 512[Six pans creux] Six pans creux0.8Standard (rond)

55.07 €

1 32 jours 512NA0.8Hexagonal

93.82 €

1 6 jours 516[Six pans creux] Six pans creux0.8Standard (rond)

106.55 €

1 9 jours 520[Six pans creux] Six pans creux0.8Standard (rond)

65.58 €

1 11 jours 520NA0.8Hexagonal

93.82 €

1 8 jours 610[Six pans creux] Six pans creux1Standard (rond)

98.29 €

1 8 jours 612[Six pans creux] Six pans creux1Standard (rond)

43.39 €

23.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

612NA1Hexagonal

106.55 €

1 8 jours 616[Six pans creux] Six pans creux1Standard (rond)

45.63 €

25.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

616NA1Hexagonal

116.01 €

1 6 jours 620[Six pans creux] Six pans creux1Standard (rond)

67.82 €

1 8 jours 620NA1Hexagonal

106.58 €

1 8 jours 812[Six pans creux] Six pans creux1.25Standard (rond)

48.61 €

24.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

812NA1.25Hexagonal

111.39 €

1 8 jours 816[Six pans creux] Six pans creux1.25Standard (rond)

68.88 €

1 8 jours 816NA1.25Hexagonal

118.80 €

1 8 jours 820[Six pans creux] Six pans creux1.25Standard (rond)

71.12 €

1 8 jours 820NA1.25Hexagonal

124.32 €

1 8 jours 825[Six pans creux] Six pans creux1.25Standard (rond)

75.60 €

1 8 jours 825NA1.25Hexagonal

111.47 €

1 8 jours 1012[Six pans creux] Six pans creux1.5Standard (rond)

116.09 €

1 8 jours 1016[Six pans creux] Six pans creux1.5Standard (rond)

72.53 €

1 8 jours 1016NA1.5Hexagonal

124.37 €

1 8 jours 1020[Six pans creux] Six pans creux1.5Standard (rond)

74.77 €

1 8 jours 1020NA1.5Hexagonal

128.14 €

1 8 jours 1025[Six pans creux] Six pans creux1.5Standard (rond)

77.89 €

1 6 jours 1025NA1.5Hexagonal

131.93 €

1 8 jours 1030[Six pans creux] Six pans creux1.5Standard (rond)

84.25 €

1 6 jours 1030NA1.5Hexagonal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Céramique Traitement de surface NA
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Isolation électrique

Assistance technique