Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-2512P), diamètre ø25.4 × largeur 90 - 490

Convoyeur à rouleaux en acier, série S (S-2512P), diamètre ø25.4 × largeur 90 - 490
Small-diameter ø25 steel roller conveyor. Ideal for transporting small items, and can be manufactured from pitch 27. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, economy type
· 60 series frame - up to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø25.4, and minimum roller interval is P27.
· Roller width (nominal) 90W to 490W standard dimensions.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Press-in bearing, economy type
· [60 series frame]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-2512P-900R-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-37P-90
S-2512P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[27,​37]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de profilé extrudé
1 15 jours Courbe
1 10 jours Droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 25.4 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.2 Application Pour le transport de petites pièces
Type à rouleau Droit Matériau du profilé Acier Hauteur de machine H(mm) 63.7
Résistance du rouleau(N/pc) 147.1::588.4 Spécifications Standard

Assistance technique