Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Chaîne n° | Sens du plein de filetage | Matériau | Charge admissible (N) | Diamètre de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | Vis droite | Acier | 950 | M 5×0.8 | ||
7.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis gauche | Acier | 950 | M 5×0.8 | ||
13.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis droite | Acier inoxydable | 530 | M 5×0.8 | ||
7.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Vis droite | Acier | 2000 | M6 x 1 | |
7.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Vis gauche | Acier | 2000 | M6 x 1 | ||
14.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | Vis droite | Acier inoxydable | 1100 | M6 x 1 | ||
7.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | Vis droite | Acier | 4100 | M8×1.25 | ||
10.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis gauche | Acier | 4100 | M8×1.25 | ||
15.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40 | Vis droite | Acier inoxydable | 2200 | M8×1.25 | |
11.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | Vis droite | Acier | 6500 | M10 x 1.5 | |
14.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50 | Vis gauche | Acier | 6500 | M10 x 1.5 | ||
24.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | Vis droite | Acier inoxydable | 3600 | M10 x 1.5 | |
14.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 60 | Vis droite | Acier | 9500 | M12×1.75 | ||
17.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 60 | Vis gauche | Acier | 9500 | M12×1.75 | |
36.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 60 | Vis droite | Acier inoxydable | 5300 | M12×1.75 | |
22.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Vis droite | Acier | 17400 | M16×2 | |
25.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | Vis gauche | Acier | 17400 | M16×2 | |
66.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 80 | Vis droite | Acier inoxydable | 9700 | M16×2 | ||
35.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Vis droite | Acier | 26400 | M20×2.5 | |
46.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Vis gauche | Acier | 26400 | M20×2.5 | ||
103.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 100 | Vis droite | Acier inoxydable | 14700 | M20×2.5 |
Loading...
Type | Boulon de chaîne |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Chaîne n°
Sens du plein de filetage
Matériau
Charge admissible(N)
Diamètre de filetage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles