Ressort pneumatique en caoutchouc

Ressort pneumatique en caoutchouc
A high-performance, rubber pneumatic spring. It effectively attenuates the shock and vibration generated by machinery and power equipment.

[Features]
・FAEBI rubber air spring effectively attenuates shock and vibration generated by machinery and power equipment.
· Rubber housing is made of high purity elastomer.
・If there is an interruption in the air, damage will not result thanks to an internal protective structure.
・Base is made of a slip prevention plate.
・Vertical natural frequency varies with static load, from 2.5 to 6 Hz.
・Horizontal natural frequency is 1 to 1.2 times as large as vertical natural frequency.
・The maximum deflection is 15 mm when shock load is applied.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
FAEBI-050
FAEBI-075
FAEBI-100
FAEBI-150
FAEBI-200
FAEBI-300
FAEBI-430
FAEBI-580
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Plage de charge
(Kn)
Max. Allowable Load
(Kn)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)
Max. Pressure
(Mpa)

491.06 €

1 23 jours 1100.321 à 0.8000.660100.20.3

534.66 €

1 7 jours 1150,801 à 2,5001.565120.40.3

602.62 €

1 6 jours 1352,501 à 5,500372120.750.5

1,046.86 €

1 6 jours 2005,501 à 8,000890162.50.6

1,563.16 €

1 7 jours 26012,501 à 16,0001590166.250.6

2,216.48 €

1 7 jours 37016,001 à 34,00034902011.50.6

3,362.54 €

1 7 jours 50060.001~65902027.50.6

6,470.73 €

1 7 jours 68060.001~104992451.50.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Mount Type Type de forme de montage Rubber Mount Type Volant de réglage de la hauteur NA
Matériau du corps Steel Traitement de surface du corps principal Paint Propriétés Shock-Resistant

Assistance technique