Cric antivibrations à pédale de commande (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Cric antivibrations à pédale de commande
  • Remise sur volume
A vibration-proof foot jack that in which a high performance foamed polyurethane pad is used. Higher performance than rubber pads.

[Features]
· A foot jack with a leveling mechanism and vibration-proofing function.
· Higher performance than rubber pad products.
· Features superior solution resistance and will not transfer onto floors.
· Since the bolt connection is flexible, it can absorb the sloping of the floor.
· Three types of pads are available to satisfy conditions for vibration frequency, machine type, and weight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BFJ12070-135

Référence pièce
BFJ12070-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

18.24 €

1 5 jours [Acier] AcierElectrodeposited Coating-[Revêtement] Revêtement par électrodéposition501.357015.5120.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Adjusting Bolt Shape Type de forme de boulon de réglage With Bottom Rubber Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériaux caoutchouc inférieurs Mousse en élastomère polyuréthane à base d'éther Propriétés Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism NA

Vous vous trouvez sur la page de Cric antivibrations à pédale de commande, le numéro d'article est le suivant: BFJ12070-135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BFJ12070-135.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BFJ08060S-017
BFJ12070-032
BFJ12070-060
BFJ12070S-030
BFJ12070S-060
BFJ12070S-135
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Base width
(mm)
Load Resistance
(kN)
Thread Length
(mm)
Main Body Height
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Allowable Load(Min.)
(kN)

23.50 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableElectrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing400.176015.580.09

13.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] AcierElectrodeposited Coating-[Revêtement] Revêtement par électrodéposition500.327015.5120.17

13.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] AcierElectrodeposited Coating-[Revêtement] Revêtement par électrodéposition500.67015.5120.32

30.72 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableElectrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing500.37016.5120.16

30.72 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableElectrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing500.67016.5120.31

30.72 €

1 5 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydableElectrolytic Polishing[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Electrolytic Polishing501.357016.5120.7

Assistance technique