Bloc de nivellement de type TU

Bloc de nivellement de type TU
A leveling block with a horizontal deviation / vertical deviation preventing mechanism. Can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· The product feature a horizontal deviation / vertical deviation mechanism and is strong against dynamic loads, enabling level adjustments to be performed quickly with low levels of torque.
· The thickness of each part is thick and can withstand abrupt loads.
· Can also be fixed using an anchor bolt.
· Since a fine screw thread is used for the adjustment screw, fine adjustments are possible.
· The upper and lower surfaces and the sliding surface are not painted.
· Ideal for vertical lathes, grinders, NC machine tools, various special devices, printing machines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TU-3

Référence pièce
TU-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

150.71 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 15 Main Body Height(mm) 65.5
Propriétés Standard Main Body Depth(mm) 164 Main Body Width(mm) 90
Stroke(lifting)(mm) 65.5 - 68

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de nivellement de type TU, le numéro d'article est le suivant: TU-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TU-3.

Assistance technique