Entretoises / ronde / filet mâle, filet femelle / acier / bruni / LSA0870 / NABEYA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LSA0870

Référence pièce
LSA0870
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.41 €

25.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Hexagon Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Male thread Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Female Thread
Outer Diameter D(φ) 16 Wrench Flats F(mm) 13 Length B(mm) 70
Material EN 1.0715 Equiv. Surface Treatment Black Oxide Type de montant Solid
Mémoire No memory Lower-inside Edge Finishing NA Gas vent hole NA

Vous vous trouvez sur la page de Entretoises / ronde / filet mâle, filet femelle / acier / bruni / LSA0870 / NABEYA, le numéro d'article est le suivant: LSA0870.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSA0870.

Assistance technique