Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK]
  • Remise sur volume
Terminal block type (E3JM) pursues thoroughly the ease of wiring/adjustment.
Code pullout type (E3JK) condenses function to slim body, yet economically priced

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3JK-DR12 2M

Référence pièce
E3JK-DR12 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

105.30 €

1 7 jours RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simple[Rouge] LED rougeJusqu'à 3000-Forme de réflexion diffuse35~85IP6450185212–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20----------------3000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Objets détectés Objets opaques Forme de faisceau Standard
Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier ABS Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux basses températures Température ambiante d'utilisation(°C) -25::55 Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK], le numéro d'article est le suivant: E3JK-DR12 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3JK-DR12 2M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E3JK-RR12 2M
E3JK-RR12 5M
E3JK-TN12 2M
E3JK-TR11-C 2M
E3JM-DS70M4
E3JM-DS70M4T
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Température ambiante d'utilisation
(%)
Structure de protection Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

105.30 €

1 7 jours RétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)35~85IP6450185212–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20----------------6000

116.00 €

1 7 jours RétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés[Rouge] LED rougeJusqu'à 1000075[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)35~85IP6450185224–240VCC / 24-240VCASortie de relaisType à câble intégré--5---20-Manuel d'instructions--------------6000

100.65 €

1 Disponible 6 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réception[Rouge] LED rougeJusqu'à 500017-35~85IP64501852VCC 10-30Sortie du collecteur ouvert NPNType à câble intégré--2---1----------------5000

104.36 €

1 Disponible 6 jours [Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réception[Rouge] LED rougeSupérieur à 1000017-35~85IP6450185224 - 240VCC / 24 - 240VCASortie de relaisType à câble intégré--2---20-Manuel d'instructions, support de montage--------------40000

115.92 €

1 Jour même

Stock

RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 1000-Forme de réflexion diffuse45~85IP6675258012–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType de bornier---Sans temporisateur--30-Support de montage, écrou, couvercle de protection de borne, jeu d'écrous de montage à code, manuel d'instructions--------------700

128.01 €

1 Jour même

Stock

RétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleDiode infrarougeJusqu'à 1000-Forme de réflexion diffuse45~85IP6675258012–240VCC / 24–240VCASortie de relaisType de bornier---Temporisateur inclus--30-Support de montage, écrou, couvercle de protection de borne, jeu d'écrous de montage à code, manuel d'instructions--------------700

Assistance technique