Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3JK-DR12 2M
Référence pièce
|
---|
E3JK-DR12 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Méthode de connexion | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Matériau (amplificateur) | Capteurs applicables | Aperçu | Forme (faisceau) | Entrée / sortie | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.30 € | 1 | 7 jours | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 3000 | - | Forme de réflexion diffuse | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12–240VCC / 24–240VCA | Sortie de relais | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Forme de faisceau | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | ABS | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques, modèle CA / CC sans alimentation [E3JM / E3JK], le numéro d'article est le suivant: E3JK-DR12 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3JK-DR12 2M.
Configurer
Propriétés de base
Source lumineuse
Sujet détecté standard(φ)
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Distance de détection [classification](mm)
Méthode de détection de type réfléchissant
Structure de protection
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Tension d'alimentation(V)
Format de sortie
Méthode de connexion
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Longueur de cordon(m)
Temporisateur
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Diam. du spot(mm)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Classe de laser
Forme (amplificateur)
Matériau (amplificateur)
Capteurs applicables
Aperçu
Forme (faisceau)
Entrée / sortie
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Lentille combinée
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3JK-RR12 2M |
E3JK-RR12 5M |
E3JK-TN12 2M |
E3JK-TR11-C 2M |
E3JM-DS70M4 |
E3JM-DS70M4T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Température ambiante d'utilisation (%) | Structure de protection | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Méthode de connexion | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Matériau (amplificateur) | Capteurs applicables | Aperçu | Forme (faisceau) | Entrée / sortie | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.30 € | 1 | 7 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 12–240VCC / 24–240VCA | Sortie de relais | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | ||
116.00 € | 1 | 7 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24–240VCC / 24-240VCA | Sortie de relais | Type à câble intégré | - | - | 5 | - | - | - | 20 | - | Manuel d'instructions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | ||
100.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 5000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | VCC 10-30 | Sortie du collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | |
104.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | [Rouge] LED rouge | Supérieur à 10000 | 17 | - | 35~85 | IP64 | 50 | 18 | 52 | 24 - 240VCC / 24 - 240VCA | Sortie de relais | Type à câble intégré | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | Manuel d'instructions, support de montage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | |
115.92 € | 1 |
Jour même
Stock | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | Forme de réflexion diffuse | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12–240VCC / 24–240VCA | Sortie de relais | Type de bornier | - | - | - | Sans temporisateur | - | - | 30 | - | Support de montage, écrou, couvercle de protection de borne, jeu d'écrous de montage à code, manuel d'instructions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
128.01 € | 1 |
Jour même
Stock | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | Forme de réflexion diffuse | 45~85 | IP66 | 75 | 25 | 80 | 12–240VCC / 24–240VCA | Sortie de relais | Type de bornier | - | - | - | Temporisateur inclus | - | - | 30 | - | Support de montage, écrou, couvercle de protection de borne, jeu d'écrous de montage à code, manuel d'instructions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 |