Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z]
  • Remise sur volume
Capteurs d'utilisation générale dans un boîtier compact en plastique
Format compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performance-taille et le meilleur rapport valeur-performance pour les applications standard.
• Déviation optique minimale pour un alignement facile
• IP67 et IP69k pour une résistance extrême à l'eau
• Blindage renforcé pour la meilleure protection antiparasite (EMC)
• Boîtier multiple PBT robuste pour une grande résistance mécanique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3Z-T61-D 2M

Référence pièce
E3Z-T61-D 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Format émetteur Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Zone de la livraison du système à sens unique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

178.10 €

1 7 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert PNPTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-Témoin----Photodétecteur (projecteur E3Z-T61-L)----------15000-----------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré
Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z], le numéro d'article est le suivant: E3Z-T61-D 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3Z-T61-D 2M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E3Z-D61 2M
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 5M
E3Z-T61-L-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1J 0.3M
E3Z-T61-M1TJ 0.3M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Forme de la tête Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Largeur de tête maximale
(mm)
Hauteur de tête maximale
(mm)
Taille de tête maximale, profondeur
(mm)
Tension d'alimentation
(V)
Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Taille de la tête de détection (type à vis)
(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)
(mm)
Longueur de cordon
(m)
Temporisateur Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) Diam. du spot
(mm)
Temps de réponse (mode standard)
(ms)
Nombre d'axes optiques
(Axe optique)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Classe de laser Forme (amplificateur) Matériau (amplificateur) Capteurs applicables Aperçu Forme (faisceau) Entrée / sortie Possibilité de coupe libre Résistance (tension)
(N)
Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Matériau (tête de détection) Méthode de montage Lentille combinée Format émetteur Détails relatifs à la distance de détection
(mm)
Matériau de la gaine de câble Matériau de la surface optique Zone de la livraison du système à sens unique Classe de protection du matériel Procédé de réglage Finition de la fonction de commutation Type de lumière Type de construction du boîtier Sortie analogique -10 V ... +10 V Message avant défaillance Réflecteur inclus dans la zone de la livraison Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Courant de sortie max.
(mA)
Distance de détection max.
(mm)
Distance min. du réflecteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Distance de commutation assignée
(mm)
Longueur d'onde du capteur
(nm)
Numéro AWG Spot lumineux
(mm²)
Degré de protection (NEMA) Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Avec interface de communication CANOpen Avec interface de communication INTERBUS Avec interface de communication AS-Interface Avec interface de communication PROFIBUS Avec interface de communication SSI Avec blocage du redémarrage Avec interface de communication RS-232 Sortie analogique 0 mA ... 20 mA Avec interface de communication RS-485 Avec autre sortie analogique Avec interface de communication Ethernet Avec interface de communication RS-422 Adapté aux fonctions de sécurité Avec interface de communication analogique Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Avec interface de communication DeviceNet Sortie analogique 4 mA ... 20 mA Avec interface de communication SSD Sortie analogique 0 V ... 10 V Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées Type de sécurité selon IEC 61496-1

175.20 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseRésistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----5~100-----------------------------------------------

175.20 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseRésistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--2---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

184.10 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseRésistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType à câble intégré--5---1-----------0,5 ou moins (vis M3)-----1000-----------------------------------------------

75.47 €

1 21 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandard[Rouge] LED rouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 10000---Résistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-----------0,5 ou moins (vis M3)----L15000-----------------------------------------------

239.10 €

1 5 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Résistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType de relais de connecteur (M12)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

119.58 €

1 Disponible 6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarouge[Carré] Forme carréeSupérieur à 1000012--Résistance aux basses températures / Standard-25~552010,833,112–24 VCCCollecteur ouvert NPNTémoin allumé / Noir allumé, commutableType relais de connecteur Smart click (M12)--0,3---1-Témoin---------0,5 ou moins (vis M3)-----15000-----------------------------------------------

Assistance technique