Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3Z-D82 2M
Référence pièce
|
---|
E3Z-D82 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Diam. du spot (mm) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Aperçu | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Format émetteur | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.20 € | 1 | 6 jours | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -25~55 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | - | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 1000 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène |
---|---|---|---|---|---|
Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 |
Largeur de tête maximale(mm) | 20 | Hauteur de tête maximale(mm) | 10.8 | Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 33.1 |
Tension d'alimentation(V) | 12–24VCC | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - |
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Temporisateur | - | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - |
Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 | Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - | Classe de laser | - |
Forme (amplificateur) | - | Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - |
Forme (faisceau) | - | Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - |
Résistance (tension)(N) | - | Matériau (tête de détection) | - | Méthode de montage | - |
Lentille combinée | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z], le numéro d'article est le suivant: E3Z-D82 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3Z-D82 2M.
Configurer
Propriétés de base
Sujet détecté standard(φ)
Objet détecté le plus petit(φ)
Environnement de fonctionnement
Format émetteur
Type
Objets détectés
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Source lumineuse
Distance de détection [classification](mm)
Méthode de détection de type réfléchissant
Format de sortie
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Diam. du spot(mm)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Aperçu
Force (de serrage)(N▪m)
Angle d'ouverture(°)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3Z-D62-M3J 0.3M |
E3Z-D62K-M3J 0.3M |
E3Z-D66 |
E3Z-D87 |
E3Z-L61 2M |
E3Z-L66 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Diam. du spot (mm) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Aperçu | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Format émetteur | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -25~55 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 1000 | |
278.60 € | 1 | 7 jours | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures / Résistant à l'huile | -25~55 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 1000 | ||
175.20 € | 50 | 7 jours | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Diode infrarouge | Jusqu'à 100 | - | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -30~55 | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M8) | - | - | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 5~100 | ||
175.20 € | 1 | 7 jours | Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Standard | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | - | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -30~55 | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M8) | - | - | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 1000 | ||
213.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 200 | - | 0.1 | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -25~55 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | φ2.5 | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 60~120 | ||
213.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Petits spots | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 200 | - | 0.1 | Forme de réflexion diffuse | Standard / Résistance aux basses températures | -25~55 | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M8) | 2 | φ2.5 | - | - | 0.5 ou moins (vis M3) | - | - | 60~120 |