Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E3Z-R81-M1TJ 0.3M

Référence pièce
E3Z-R81-M1TJ 0.3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Format de sortie Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Diam. du spot
(mm)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Aperçu Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Format émetteur Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

137.30 €

1 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-25~55Collecteur ouvert PNPType relais de connecteur Smart click (M12)0.3---0.5 ou moins (vis M3)--4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur photoélectrique Forme de la tête Forme carrée Matériau du boîtier Polytéréphtalate de butylène
Type d'accessoire pour amplificateur Type à amplificateur intégré Température ambiante d'utilisation(%) 35::85 Structure de protection IP67
Largeur de tête maximale(mm) 20 Hauteur de tête maximale(mm) 10.8 Taille de tête maximale, profondeur(mm) 33.1
Tension d'alimentation(V) 12–24VCC Mode de fonctionnement Témoin allumé / Noir allumé, commutable Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) -
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) - Temporisateur - Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) -
Temps de réponse (mode standard)(ms) 1 Nombre d'axes optiques(Axe optique) - Classe de laser -
Forme (amplificateur) - Matériau (amplificateur) - Capteurs applicables -
Forme (faisceau) - Entrée / sortie - Possibilité de coupe libre -
Résistance (tension)(N) - Matériau (tête de détection) - Méthode de montage -
Lentille combinée -

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré [E3Z], le numéro d'article est le suivant: E3Z-R81-M1TJ 0.3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3Z-R81-M1TJ 0.3M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-R86
E3Z-T61 0.5M
E3Z-T61 5M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Objets détectés Méthode de détection Type de disposition de l'axe optique Forme de faisceau Source lumineuse Distance de détection [classification]
(mm)
Sujet détecté standard
(φ)
Objet détecté le plus petit
(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant Environnement de fonctionnement Température ambiante d'utilisation
(°C)
Format de sortie Méthode de connexion Longueur de cordon
(m)
Diam. du spot
(mm)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) Aperçu Force (de serrage)
(N▪m)
Angle d'ouverture
(°)
Format émetteur Détails relatifs à la distance de détection
(mm)

102.05 €

1 Disponible 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarougeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-25~55Collecteur ouvert NPNType de relais de connecteur (M8)0.3---0.5 ou moins (vis M3)--1000

278.60 €

1 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarougeJusqu'à 1000--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures / Résistant à l'huile-25~55Collecteur ouvert NPNType de relais de connecteur (M8)0.3---0.5 ou moins (vis M3)--1000

175.20 €

50 7 jours Objets opaquesRétroréfléchissantÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simpleStandardDiode infrarougeJusqu'à 100--Forme de réflexion diffuseStandard / Résistance aux basses températures-30~55Collecteur ouvert NPNType de connecteur (M8)----0.5 ou moins (vis M3)--5~100

179.50 €

1 6 jours Objets opaquesRétroréfléchissantUtilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrésStandard[Rouge] LED rougeJusqu'à 400075-[Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR)Standard / Résistance aux basses températures-40~55Collecteur ouvert PNPType de relais de connecteur (M8)----0.5 ou moins (vis M3)--100~4000

126.67 €

1 Disponible 6 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarougeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~55Collecteur ouvert NPNType à câble intégré0.5-Témoin-0.5 ou moins (vis M3)--15000

224.30 €

1 5 jours Objets opaques[Pénétration] Type à faisceau traversantForme différente de section d'émission et de réceptionStandardDiode infrarougeSupérieur à 1000012--Standard / Résistance aux basses températures-25~55Collecteur ouvert NPNType à câble intégré5-Témoin-0.5 ou moins (vis M3)--15000

Assistance technique