Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Forme de faisceau | Source lumineuse | Forme de la tête | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Environnement de fonctionnement | Température ambiante d'utilisation (°C) | Largeur de tête maximale (mm) | Hauteur de tête maximale (mm) | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Tension d'alimentation (V) | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Taille de la tête de détection (type à vis) (mm) | Taille de la tête de détection (cylindrique) (mm) | Longueur de cordon (m) | Temporisateur | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | Classe de laser | Forme (amplificateur) | Matériau (amplificateur) | Capteurs applicables | Aperçu | Forme (faisceau) | Entrée / sortie | Possibilité de coupe libre | Résistance (tension) (N) | Force (de serrage) (N▪m) | Angle d'ouverture (°) | Matériau (tête de détection) | Méthode de montage | Lentille combinée | Format émetteur | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Matériau de la surface optique | Zone de la livraison du système à sens unique | Classe de protection du matériel | Procédé de réglage | Finition de la fonction de commutation | Type de lumière | Type de construction du boîtier | Sortie analogique -10 V ... +10 V | Message avant défaillance | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Courant de sortie max. (mA) | Distance de détection max. (mm) | Distance min. du réflecteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation assignée (mm) | Longueur d'onde du capteur (nm) | Numéro AWG | Spot lumineux (mm²) | Degré de protection (NEMA) | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Avec interface de communication CANOpen | Avec interface de communication INTERBUS | Avec interface de communication AS-Interface | Avec interface de communication PROFIBUS | Avec interface de communication SSI | Avec blocage du redémarrage | Avec interface de communication RS-232 | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | Avec interface de communication RS-485 | Avec autre sortie analogique | Avec interface de communication Ethernet | Avec interface de communication RS-422 | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec interface de communication analogique | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Avec interface de communication DeviceNet | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | Avec interface de communication SSD | Sortie analogique 0 V ... 10 V | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | Type de sécurité selon IEC 61496-1 |
---|
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 |
Configurer
Propriétés de base
Source lumineuse
Forme de la tête
Objet détecté le plus petit(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Environnement de fonctionnement
Largeur de tête maximale(mm)
Hauteur de tête maximale(mm)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Tension d'alimentation(V)
Mode de fonctionnement
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm)
Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm)
Temporisateur
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Classe de laser
Forme (amplificateur)
Matériau (amplificateur)
Capteurs applicables
Forme (faisceau)
Entrée / sortie
Possibilité de coupe libre
Résistance (tension)(N)
Force (de serrage)(N▪m)
Matériau (tête de détection)
Méthode de montage
Lentille combinée
Format émetteur
Matériau de la gaine de câble
Matériau de la surface optique
Zone de la livraison du système à sens unique
Classe de protection du matériel
Procédé de réglage
Finition de la fonction de commutation
Type de lumière
Type de construction du boîtier
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Message avant défaillance
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Courant de sortie max.(mA)
Distance de détection max.(mm)
Distance min. du réflecteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Distance de commutation assignée(mm)
Longueur d'onde du capteur(nm)
Numéro AWG
Spot lumineux(mm²)
Degré de protection (NEMA)
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Avec interface de communication CANOpen
Avec interface de communication INTERBUS
Avec interface de communication AS-Interface
Avec interface de communication PROFIBUS
Avec interface de communication SSI
Avec blocage du redémarrage
Avec interface de communication RS-232
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Avec interface de communication RS-485
Avec autre sortie analogique
Avec interface de communication Ethernet
Avec interface de communication RS-422
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec interface de communication analogique
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Avec interface de communication DeviceNet
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Avec interface de communication SSD
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type de sécurité selon IEC 61496-1
Type
Objets détectés
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Forme de faisceau
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Format de sortie
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Diam. du spot(mm)
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.)
Aperçu
Angle d'ouverture(°)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles