Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3Z-LS61 0.5M |
E3Z-LS61-M1J 0.3M |
E3Z-LS61-M3J 0.3M |
E3Z-LS68 |
E3Z-LS81 2M |
E3Z-LS81 5M |
E3Z-LS81-M1J 0.3M |
E3Z-LS83 2M |
E3Z-LS86 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection [classification] (mm) | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.31 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 0.5 | 20-200 | ||
194.40 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M12) | 0.3 | 20-200 | ||
105.20 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M8) | 0.3 | 20-200 | ||
176.70 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 100 | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M8) | - | 2~80 | ||
179.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 5 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert PNP | Type de relais de connecteur (M12) | 0.3 | 20-200 | ||
179.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 100 | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | 2~80 | ||
179.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 200 | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M8) | - | 20-200 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Méthode de détection | Rétroréfléchissant |
---|---|---|---|---|---|
Type de disposition de l'axe optique | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Forme de faisceau | Standard | Source lumineuse | LED rouge |
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Méthode de détection de type réfléchissant | Modèle réglable à distance | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 |
Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 | Structure de protection | IP67 | Largeur de tête maximale(mm) | 20 |
Hauteur de tête maximale(mm) | 10.8 | Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 31 | Tension d'alimentation(V) | 12–24VCC |
Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - |
Temporisateur | - | Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Diam. du spot(mm) | φ7 |
Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | - | Classe de laser | - |
Forme (amplificateur) | - | Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - |
Aperçu | - | Forme (faisceau) | - | Entrée / sortie | - |
Résistance (tension)(N) | - | Force (de serrage)(N▪m) | 0.5 ou moins (vis M3) | Angle d'ouverture(°) | - |
Matériau (tête de détection) | - | Méthode de montage | - | Lentille combinée | - |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection [classification](mm)
Format de sortie
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles