Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2K-F10MC2 2M
Référence pièce
|
---|
E2K-F10MC2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Sens de détection | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Matériau du boîtier/corps | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Forme carrée | Jusqu'à 10 | Conducteur et diélectrique | Standard / Résistance aux basses températures | Type non blindé | [Détection latérale] Surface supérieure | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | [Résine ABS] ABS résistant à la chaleur | Type à amplificateur intégré | 40,1– | 50 | 10,1 à 20 | 10.1 | CE / CEI | IP66 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert NPN | NF | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ2.9, 3 âmes | - | Type plat à capacité électrostatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Profondeur de tête (plage)(mm) | 10–20 | Profondeur de tête(mm) | 20 | Tension d'alimentation | 12–24VCC |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Détails relatifs à la distance de détection L1(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur plat de proximité [E2K-F], le numéro d'article est le suivant: E2K-F10MC2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-F10MC2 2M.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Sens de détection
Matériau du boîtier
Matériau de la surface de détection
Normes acquises
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Matériau du boîtier/corps
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Forme
Distance de détection L1 [classification](mm)
Objets détectés
Blindé / non blindé
Amplificateur
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2K-F10MC1 |
E2K-F10MC2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Environnement de fonctionnement | Blindé / non blindé | Sens de détection | Matériau du boîtier | Matériau de la surface de détection | Amplificateur | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Normes acquises | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Matériau du boîtier/corps | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.50 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | NPN | NO | - | - | - | - | - | - | - | Quasi-plan | Autre | Sans | Autre | Type de construction spécial | oui | 1 | 34 | 100 | Plastique | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
129.50 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DC | NPN | Contact à ouverture | - | - | - | - | - | - | - | Quasi-plan | Autre | Sans | Autre | Type de construction spécial | oui | 1 | 34 | 100 | Plastique | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 |