Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2K-X8MF2 2M
Référence pièce
|
---|
E2K-X8MF2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Avec affichage du statut | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | Conducteur et diélectrique | M18 | 50,1 à 60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NF | Type à câble intégré | (1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type de découpe de filetage pour usage général | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme | Type à vis | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures | Blindé / non blindé | Type non blindé |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur | Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CEI |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité cylindrique [E2K-X], le numéro d'article est le suivant: E2K-X8MF2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-X8MF2 2M.
Configurer
Propriétés de base
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Revêtement du boîtier
Type d'interface
Type d'activation
Type de construction du boîtier
Possibilité de mise en cascade
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Diamètre du capteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Avec affichage du statut
SIL conformément à IEC 61508
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Résistant à l'épreuve de la pression
Adapté aux fonctions de sécurité
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties retardées protégées
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Objets détectés
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Structure de protection (CEI)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Type à fréquences différentes
Spécifications de cordon
Fonction incluse
Type
Combinaison amplificateur / tête
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2K-X15MF1 |
E2K-X15MF1 2M |
E2K-X15MF2 |
E2K-X8MY1 |
E2K-X8MY1 2M |
E2K-X8MY2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Objets détectés | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la largeur de la tête de détection (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage) (mm) | La taille et la hauteur de la tête de détection (mm) | Structure de protection (CEI) | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Type à fréquences différentes | Spécifications de cordon | Fonction incluse | Type | Combinaison amplificateur / tête | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Revêtement du boîtier | Type d'interface | Type d'activation | Type de construction du boîtier | Possibilité de mise en cascade | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Diamètre du capteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Avec affichage du statut | SIL conformément à IEC 61508 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Résistant à l'épreuve de la pression | Adapté aux fonctions de sécurité | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | Nombre de sorties retardées protégées | Nombre de sorties de semiconducteur protégées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 20 | Métal magnétique / Conducteur et diélectrique | M30 | 70,1– | 80 | - | - | - | - | - | DC | 10–30VCC | PNP | NO | Câble avec connecteur | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Autre | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 30.5 | 100 | - | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
101.39 € | 1 | 21 jours | Jusqu'à 20 | Conducteur et diélectrique | M30 | 50,1 à 60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type de découpe de filetage pour usage général | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
187.00 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 20 | Métal magnétique / Conducteur et diélectrique | M30 | 70,1– | 80 | - | - | - | - | - | DC | 10–30VCC | PNP | Contact à ouverture | Type à câble intégré | - | - | - | - | - | - | - | 15 | Non plat | Autre | Sans | Cible métallique | Cylindre, filetage | non | 1 | 30 | 100 | oui | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
82.50 € | 1 | 3 jours | Jusqu'à 10 | Métal magnétique / Conducteur et diélectrique | M18 | 70,1– | 80 | 15,1 à 20 | 18.5 | 20,1 à 30 | 18.5 | - | AC | 10–30VCC | 2-fils intégral | NO | Câble avec connecteur | - | - | - | - | - | - | - | 8 | Quasi-plan | Autre | Sans | Autre | Cylindre poli | oui | 1 | 18.5 | 10 | - | Sans | Sans | Sans | Niveau a | Sans | non | non | non | 0 | 0 | 0 | ||
132.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | Conducteur et diélectrique | M18 | 50,1 à 60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type de découpe de filetage pour usage général | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
132.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | Conducteur et diélectrique | M18 | 50,1 à 60 | 60 | - | - | - | - | IP66 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NF | Type à câble intégré | - | 2 | Standard | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | - | Type de découpe de filetage pour usage général | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |