Capteur de proximité cylindrique [E2K-X] (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Capteur de proximité cylindrique [E2K-X]
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Type capacitif fileté à usage général.
· Les types M12, M18 et M30 sont disponibles.
· Plage de détection fixe, pas de réglage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E2K-X8ME1

Référence pièce
E2K-X8ME1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Avec affichage du statut SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

172.80 €

1 3 jours Jusqu'à 10Métal magnétique / Conducteur et diélectriqueM1870,1–80-----DC10–30VCCNPNNOCâble avec connecteur-------8Quasi-planAutreSansAutreCylindre polioui118.5100-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures Blindé / non blindé Type non blindé
Sens de détection Avant Matériau du boîtier ABS résistant à la chaleur Matériau de la surface de détection ABS résistant à la chaleur
Amplificateur Type à amplificateur intégré Normes acquises CEI

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de proximité cylindrique [E2K-X], le numéro d'article est le suivant: E2K-X8ME1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-X8ME1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E2K-X15MF1
E2K-X15MF1 2M
E2K-X15MF2
E2K-X8ME1 2M
E2K-X8ME2 2M
E2K-X8MF1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Objets détectés Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la largeur de la tête de détection
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)
(mm)
La taille et la hauteur de la tête de détection
(mm)
Structure de protection (CEI) Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Méthode de connexion Disposition des broches de connecteur Longueur de cordon
(m)
Type à fréquences différentes Spécifications de cordon Fonction incluse Type Combinaison amplificateur / tête Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur Revêtement du boîtier Type d'interface Type d'activation Type de construction du boîtier Possibilité de mise en cascade Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation Diamètre du capteur
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Avec affichage du statut SIL conformément à IEC 61508 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Résistant à l'épreuve de la pression Adapté aux fonctions de sécurité Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation Nombre de sorties retardées protégées Nombre de sorties de semiconducteur protégées

187.00 €

1 3 jours Jusqu'à 20Métal magnétique / Conducteur et diélectriqueM3070,1–80-----DC10–30VCCPNPNOCâble avec connecteur-------15AutreAutreSansAutreCylindre polioui130.5100-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

101.39 €

1 21 jours Jusqu'à 20Conducteur et diélectriqueM3050,1 à 6060----IP66Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension / sortie de courant PNPNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes-Type de découpe de filetage pour usage général-15---------------------

187.00 €

1 3 jours Jusqu'à 20Métal magnétique / Conducteur et diélectriqueM3070,1–80-----DC10–30VCCPNPContact à ouvertureType à câble intégré-------15Non platAutreSansCible métalliqueCylindre, filetagenon130100ouiSansSansSansSansSansnonnonnon000

120.42 €

1 6 jours Jusqu'à 10Conducteur et diélectriqueM1850,1 à 6060----IP66Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNOType à câble intégré-2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes-Type de découpe de filetage pour usage général-8---------------------

120.76 €

1 6 jours Jusqu'à 10Conducteur et diélectriqueM1850,1 à 6060----IP66Type à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNFType à câble intégré(1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V2StandardCordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes-Type de découpe de filetage pour usage général-8---------------------

172.80 €

1 3 jours Jusqu'à 10Métal magnétique / Conducteur et diélectriqueM1870,1–80-----DC10–30VCCPNPNOType à câble intégré-------8AutreAutreSansAutreCylindre polioui118.5100-SansSansSansNiveau aSansnonnonnon000

Assistance technique