Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2K-X8MF2 2M
Référence pièce
|
---|
E2K-X8MF2 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M18 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NF | (1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 8 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Conducteur et diélectrique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type non blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | ABS résistant à la chaleur |
Matériau de la surface de détection | ABS résistant à la chaleur | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Profondeur de tête (plage)(mm) | 50,1 à 60 |
Profondeur de tête(mm) | 60 | Normes acquises | CEI | Structure de protection (CEI) | IP66 |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Type à fréquences différentes | Standard | Fonction incluse | - |
Type | Type de découpe de filetage pour usage général | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité modèle à colonne / à capacité [E2K-F], le numéro d'article est le suivant: E2K-X8MF2 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2K-X8MF2 2M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2K-X15MF1 2M |
E2K-X15MF2 2M |
E2K-X15MY1 2M |
E2K-X15MY2 2M |
E2K-X8MY1 2M |
E2K-X8MY2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.39 € | 1 | 21 jours | Jusqu'à 20 | M30 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NO | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 15 | ||
105.93 € | 1 | 9 jours | Jusqu'à 20 | M30 | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension / sortie de courant PNP | NF | (1) marron + V, (2) sortie de contrôle noire, (3) bleu 0V | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 15 | ||
139.03 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | M30 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 15 | ||
139.03 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 20 | M30 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NF | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 15 | ||
132.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | M18 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NO | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 8 | |
132.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Jusqu'à 10 | M18 | CA, 2 fils | 100–220VCA | CA, 2 fils | NF | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | 8 |