Capteurs de proximité modèle en fût en plastique [E2F]

Capteurs de proximité modèle en fût en plastique [E2F]
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A resin case type proximity sensor with excellent water resistance.
· An IP68 compliant protective structure.
· Dealing with mutual interference (different frequency type also available).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E2F-X1R5E1 5M
E2F-X1R5E2 2M
E2F-X2E1 5M
E2F-X2E2 2M
E2F-X2Y1 2M
E2F-X5E1 2M
E2F-X5E1 5M
E2F-X5E2 2M
E2F-X5Y1 5M
E2F-X10E1 2M
E2F-X10E1 5M
E2F-X10E2 2M
E2F-X10Y1 2M
E2F-X10Y1 5M
E2F-X10Y2 2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de détection L1 [classification]
(mm)
Taille de tête de détection à vis Profondeur de tête (plage)
(mm)
Profondeur de tête
(mm)
Normes acquises Type d'alimentation Tension d'alimentation Format de sortie Mode de fonctionnement Longueur de cordon
(m)
Spécifications de cordon Détails relatifs à la distance de détection L1
(mm)

78.20 €

36.75 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 2M820,1 à 3030CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ3.5, 3 âmes1.5

70.00 €

36.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

Jusqu'à 2M820,1 à 3030CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNF2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ3.5, 3 âmes1.5

84.05 €

39.50 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 2M1230,1 à 4038CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes2

88.55 €

1 7 jours Jusqu'à 2M1230,1 à 4038CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNF2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes2

119.20 €

1 7 jours Jusqu'à 2M1240,1 à 5043CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 filsNO2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes2

68.96 €

54.48 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5M1830,1 à 4040CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes5

107.28 €

84.75 €

1 Jour même

Stock

Jusqu'à 5M1830,1 à 4040CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes5

90.10 €

1 7 jours Jusqu'à 5M1830,1 à 4040CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNF2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes5

140.10 €

1 7 jours Jusqu'à 5M1830,1 à 4040CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 filsNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes5

98.20 €

1 7 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes10

110.82 €

1 Disponible 6 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes10

98.20 €

1 7 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEIType à 3 fils courant continu12–24VCCTension NPN, sortie de courantNF2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes10

131.90 €

1 7 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 filsNO2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes10

139.26 €

1 6 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 filsNO5Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes10

130.72 €

1 6 jours Jusqu'à 10M3040,1 à 5050CE / CEI / CCCCA, 2 fils24–240VCACA, 2 filsNF2Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type à vis Objets détectés Métal magnétique Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures / Traitement étanche / anti-goutte
Blindé / non blindé Type blindé Sens de détection Avant Matériau du boîtier Polyarylate
Matériau de la surface de détection Polyarylate Amplificateur Type à amplificateur intégré Structure de protection (CEI) IP68
Méthode de connexion Type à câble intégré Disposition des broches de connecteur - Type à fréquences différentes Standard
Fonction incluse - Type Boîtier en résine (résistant à l'eau) Combinaison amplificateur / tête -

Assistance technique