Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2F-X1R5E1 5M
Référence pièce
|
---|
E2F-X1R5E1 5M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.20 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 2 | M8 | 20,1 à 30 | 30 | CE / CEI | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | 5 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ3.5, 3 âmes | 1.5 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures / Traitement étanche / anti-goutte |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Polyarylate |
Matériau de la surface de détection | Polyarylate | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP68 |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Disposition des broches de connecteur | - | Type à fréquences différentes | Standard |
Fonction incluse | - | Type | Boîtier en résine (résistant à l'eau) | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité modèle en fût en plastique [E2F], le numéro d'article est le suivant: E2F-X1R5E1 5M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2F-X1R5E1 5M.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Normes acquises
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Mode de fonctionnement
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2F-X10Y1 2M |
E2F-X10Y1 5M |
E2F-X10Y2 2M |
E2F-X1R5E2 2M |
E2F-X2E1 5M |
E2F-X2E2 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Mode de fonctionnement | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.90 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 40,1 à 50 | 50 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NO | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes | 10 | ||
139.26 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 40,1 à 50 | 50 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NO | 5 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes | 10 | ||
130.72 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 40,1 à 50 | 50 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | NF | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2 âmes | 10 | ||
70.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Jusqu'à 2 | M8 | 20,1 à 30 | 30 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ3.5, 3 âmes | 1.5 | |
84.05 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 2 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NO | 5 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | 2 | ||
88.55 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | M12 | 30,1 à 40 | 38 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Tension NPN, sortie de courant | NF | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 3 âmes | 2 |