Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3Z-LL61 2M
Référence pièce
|
---|
E3Z-LL61 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Classe de laser | Possibilité de coupe libre | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.40 € | 1 | 7 jours | Objets opaques / Objet microscopique | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Jusqu'à 300 | - | 0.2 | Modèle réglable à distance | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 |
Loading...
Type | Capteur laser | Forme de faisceau | Laser | Source lumineuse | Diode laser semiconducteur (rouge) |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Polytéréphtalate de butylène | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux basses températures | Température ambiante d'utilisation(°C) | -10::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
Structure de protection | IP67 | Largeur de tête maximale(mm) | 20 | Hauteur de tête maximale(mm) | 10.8 |
Taille de tête maximale, profondeur(mm) | 31 | Tension d'alimentation(V) | 12–24VCC | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable |
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Temporisateur | - |
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Nombre d'axes optiques(Axe optique) | - | Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | - |
Forme (amplificateur) | - | Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - |
Aperçu | - | Forme (faisceau) | - | Entrée / sortie | - |
Résistance (tension)(N) | - | Force (de serrage)(N▪m) | 0.5 ou moins (vis M3) | Matériau (tête de détection) | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques avec amplificateur compact intégré, modèle à laser [E3Z-LT / LR / LL], le numéro d'article est le suivant: E3Z-LL61 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3Z-LL61 2M.
Configurer
Propriétés de base
Objets détectés
Sujet détecté standard(φ)
Classe de laser
Possibilité de coupe libre
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Distance de détection [classification](mm)
Objet détecté le plus petit(φ)
Méthode de détection de type réfléchissant
Format de sortie
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Diam. du spot(mm)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Méthode de montage
Lentille combinée
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3Z-LL61-M1J 0.3M |
E3Z-LL63 2M |
E3Z-LL81 2M |
E3Z-LR61 2M |
E3Z-LR66 |
E3Z-LR81 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Objets détectés | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Objet détecté le plus petit (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Format de sortie | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Diam. du spot (mm) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Classe de laser | Possibilité de coupe libre | Méthode de montage | Lentille combinée | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Jusqu'à 300 | - | 0.2 | Modèle réglable à distance | Collecteur ouvert NPN | Type de relais de connecteur (M12) | 0.3 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 | ||
270.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Jusqu'à 300 | - | 0.2 | Modèle réglable à distance | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 25~300 | ||
275.40 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Jusqu'à 300 | - | 0.2 | Modèle réglable à distance | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 | ||
236.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | Supérieur à 10000 | 75 | 6 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | Collecteur ouvert NPN | Type à câble intégré | 2 | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
236.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | Supérieur à 10000 | 75 | 6 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | Collecteur ouvert NPN | Type de connecteur (M8) | - | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
241.90 € | 1 | 7 jours | Objet microscopique / Objets opaques | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | Supérieur à 10000 | 75 | 6 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | Collecteur ouvert PNP | Type à câble intégré | 2 | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 |