Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E3ZM-CR61 2M
Référence pièce
|
---|
E3ZM-CR61 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rétroréfléchissant | Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 4000 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 32 | Type à câble intégré | 2 | - | 4000 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Objets détectés | Objets opaques | Forme de faisceau | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme de la tête | Forme carrée | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | Type d'accessoire pour amplificateur | Type à amplificateur intégré |
Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25::55 | Température ambiante d'utilisation(%) | 35::85 |
Structure de protection | IP67 | Largeur de tête maximale(mm) | 21 | Hauteur de tête maximale(mm) | 10.8 |
Tension d'alimentation(V) | VCC 10-30 | Format de sortie | Collecteur ouvert NPN | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable |
Taille de la tête de détection (type à vis)(mm) | - | Taille de la tête de détection (cylindrique)(mm) | - | Temporisateur | - |
Fonctionnalité des accessoires (non amplificateur) | - | Diam. du spot(mm) | - | Temps de réponse (mode standard)(ms) | 1 |
Accessoires (catadioptre dédiée, etc.) | - | Classe de laser | - | Forme (amplificateur) | - |
Matériau (amplificateur) | - | Capteurs applicables | - | Aperçu | - |
Forme (faisceau) | - | Entrée / sortie | - | Possibilité de coupe libre | - |
Résistance (tension)(N) | - | Force (de serrage)(N▪m) | 0.5 ou moins (vis M3) | Angle d'ouverture(°) | - |
Matériau (tête de détection) | - | Méthode de montage | - | Lentille combinée | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs photoélectriques résistants à l'huile, robustes et compacts [E3ZM-C], le numéro d'article est le suivant: E3ZM-CR61 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E3ZM-CR61 2M.
Configurer
Propriétés de base
Source lumineuse
Méthode de détection de type réfléchissant
Type
Méthode de détection
Type de disposition de l'axe optique
Distance de détection [classification](mm)
Sujet détecté standard(φ)
Taille de tête maximale, profondeur(mm)
Méthode de connexion
Longueur de cordon(m)
Nombre d'axes optiques(Axe optique)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E3ZM-CD62 2M |
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M |
E3ZM-CT62B 2M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de détection | Type de disposition de l'axe optique | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Sujet détecté standard (φ) | Méthode de détection de type réfléchissant | Taille de tête maximale, profondeur (mm) | Méthode de connexion | Longueur de cordon (m) | Nombre d'axes optiques (Axe optique) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | Diode infrarouge | Jusqu'à 1000 | - | Forme de réflexion diffuse | 32 | Type à câble intégré | 2 | - | 1000 | |
168.64 € | 1 | 6 jours | Rétroréfléchissant | Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 10 | 75 | [Rétroréfléchissant] Forme rétroréfléchissante (avec fonction MSR) | 32.2 | Type de relais de connecteur (M12) | 0.3 | 4 | 100 | ||
332.10 € | 1 | 7 jours | [Pénétration] Type à faisceau traversant | Forme différente de section d'émission et de réception | LED orange | Supérieur à 10000 | 12 | - | 32 | Type à câble intégré | 2 | - | 20000 |