Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M
Référence pièce
|
---|
E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | M8 | 20,1 à 30 | 25 | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (1)-(4) broche | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes | 1.5 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant aux agents chimiques / Anti-écaillage / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Blindé / non blindé | Type blindé | Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Matériau de la surface de détection | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Normes acquises | CE / UL / CEI |
Structure de protection (CEI) | IP67 | Tension d'alimentation | 12–24VCC | Mode de fonctionnement | NO |
Type à fréquences différentes | Standard | Fonction incluse | - | Type | Type de corps entièrement en acier inoxydable (tête en métal "robuste" incassable) |
Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité avec corps entièrement en acier inoxydable [E2FM], le numéro d'article est le suivant: E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Type d'alimentation
Format de sortie
Méthode de connexion
Disposition des broches de connecteur
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2FM-X10B1-M1 |
E2FM-X1R5B1-M1 |
E2FM-X1R5D1 2M |
E2FM-X2B1-M1 |
E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M |
E2FM-X5B1-M1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Type d'alimentation | Format de sortie | Méthode de connexion | Disposition des broches de connecteur | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.20 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | M30 | 40,1 à 50 | 43 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | 10 | ||
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | M8 | 50,1 à 60 | 25 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | 1.5 | ||
137.37 € | 1 | 6 jours | Jusqu'à 2 | M8 | 20,1 à 30 | 25 | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type à câble intégré | - | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ4, 2 âmes | 1.5 | ||
194.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | M12 | 30,1 à 40 | 33 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | 2 | ||
198.70 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | M12 | 30,1 à 40 | 33 | Type à 2 fils courant continu | CC à 2 fils polarisé | Type relais de connecteur Smart click (M12) | (1)-(4) broche | 0.3 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC) (retardateur de flamme), φ6, 2 âmes | 2 | ||
225.00 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 5 | M18 | 30,1 à 40 | 36 | Type à 3 fils courant continu | Collecteur ouvert PNP | Type de connecteur (M12) | (1)+V, (3)0V, (4) sortie | - | - | 5 |