Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E2E2-X5Y1 2M
Référence pièce
|
---|
E2E2-X5Y1 2M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 5 | Type blindé | M18 | 50,1 à 60 | 60 | CE / CEI / CCC | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 5 |
Loading...
Forme | Type à vis | Objets détectés | Métal magnétique | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à l'huile renforcée / Résistance aux basses températures |
---|---|---|---|---|---|
Sens de détection | Avant | Matériau du boîtier | Laiton | Matériau de la surface de détection | Polytéréphtalate de butylène |
Amplificateur | Type à amplificateur intégré | Structure de protection (CEI) | IP67 | Mode de fonctionnement | NO |
Méthode de connexion | Type à câble intégré | Disposition des broches de connecteur | - | Type à fréquences différentes | Standard |
Fonction incluse | - | Combinaison amplificateur / tête | - |
Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de proximité, grande taille [E2E2], le numéro d'article est le suivant: E2E2-X5Y1 2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E2E2-X5Y1 2M.
Configurer
Propriétés de base
Normes acquises
Type
Distance de détection L1 [classification](mm)
Blindé / non blindé
Taille de tête de détection à vis
Profondeur de tête (plage)(mm)
Profondeur de tête(mm)
Type d'alimentation
Tension d'alimentation
Format de sortie
Longueur de cordon(m)
Spécifications de cordon
Type
Détails relatifs à la distance de détection L1(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E2E2-X10MY1 2M |
E2E2-X10Y1 2M |
E2E2-X18MY1 2M |
E2E2-X2Y1 2M |
E2E2-X5C1 2M |
E2E2-X5Y1 5M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Distance de détection L1 [classification] (mm) | Blindé / non blindé | Taille de tête de détection à vis | Profondeur de tête (plage) (mm) | Profondeur de tête (mm) | Normes acquises | Type d'alimentation | Tension d'alimentation | Format de sortie | Longueur de cordon (m) | Spécifications de cordon | Type | Détails relatifs à la distance de détection L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.50 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Type non blindé | M18 | 50,1 à 60 | 60 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 10 | ||
149.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 10 | Type blindé | M30 | 60,1 à 70 | 65 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 10 | ||
149.60 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 20 | Type non blindé | M30 | 60,1 à 70 | 65 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 18 | ||
139.70 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 2 | Type blindé | M12 | 50,1 à 60 | 55 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ4, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 2 | ||
95.33 € | 1 |
Jour même
Stock | Jusqu'à 5 | Type blindé | M18 | 50,1 à 60 | 60 | CEI / CE | Type à 3 fils courant continu | 12–24VCC | Collecteur ouvert NPN | 2 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage : grande taille, CC à 3 fils | 5 | ||
151.40 € | 1 | 7 jours | Jusqu'à 5 | Type blindé | M18 | 50,1 à 60 | 60 | CCC / CEI / CE | CA, 2 fils | 24–240VCA | CA, 2 fils | 5 | Cordon rond isolé en vinyle (PVC), φ6, 2/3 âmes | Longueur de filetage grande taille, CA à 2 fils | 5 |